국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LYPSIS - RC-02 - 0157288
LYPSIS
A3-Locating
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a3-centrage/rc_02.prj},{NB=lypsis_rc02_0157288},{CODE=0157288},{D=80},{D1=66},{D2=30},{D3=90},{E=22},{E1=10},{E2=4},{E3=8},{E4=14},{M=M6},{MVAL=6},{C=11},{K=11.0},{L=6.02}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
RC-02 - Rondelle cylindrique épaulée gauche trou conique, acier [TCHC]
Nomenclature
LYPSIS - RC-02 - 0157288
C-Lypsis
0157288
0157288
[mm]
80
[mm]
66
[mm]
30
30
[mm]
90
[mm]
22
22
[mm]
10
10
[mm]
4
4
[mm]
8
[mm]
14
14
Vis
M6
[mm]
6
[mm]
11
11
[mm]
11.0
[mm]
6.02
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성