??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
RC-02 - Rondelle cylindrique épaulée gauche trou conique, acier [TCHC]
Nomenclature
LYPSIS - RC-02 - 0157288
C-Lypsis
[mm]
80
[mm]
66
[mm]
[mm]
90
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
8
[mm]
Vis
M6
[mm]
6
[mm]
[mm]
11.0
[mm]
6.02
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели