국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
RBW06-D13
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rbw01_12.prj},{NB=RBW06-D13},{CODE=RBW06},{TYPE=biaozhun},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=13},{DTOL=+0.018/0},{D2=42},{B=20},{H=32},{D1=20},{T=8},{E=18},{DD1=6.6},{DD2=11.0},{HH=7.0},{F=32},{W=0},{BB=5.5},{P=20},{PTOL=h7},{S=5},{ATTA=M6},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RBW01_12 - Base support ??¨¨ standard flange type / guide flange type
Bill of material
RBW06-D13
Code
RBW06
RBW06
Types of
Standard type
Standard type
Material
SUS304
SUS304
Surface treatment
-
-
D
13
13
mm
D tolerance
+0.018/0
+0.018/0
D2
42
42
mm
B
20
20
mm
H
32
32
mm
D1
20
20
mm
T
8
8
mm
E
18
18
mm
d1
6.6
6.6
mm
d2
11.0
11.0
mm
h
7.0
7.0
mm
F
32
32
mm
W
0
0
mm
b
5.5
5.5
mm
P
20
20
mm
S
5
mm
annex
M6
M6
URL
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성