??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RBT51_66 - Base support - open economy
Bill of material
RBT56-D10
code
type
material(international)
material(amount to)
surface preparation
Attachment (screw)
D
mm
D tolerance
+0.015/0 mm
D2
45 mm
B
27 mm
L
35 mm
T
10 mm
D1
26 mm
F
30 mm
G
18 mm
C
29.0 mm
b
4.5 mm
S
0.0 mm
H
9.5 mm
Y
3.0 mm
W
2 mm
d
4.5 mm
d1
8.0 mm
M
M4
h
22 mm
f
15 mm
e
14 mm
K
35 mm
P.C.D
36 mm
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés