??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
RBSWM_ysv4a - ROBOT STAND - For Robots made by YASUKAWA ELECTRIC - Vertically articulated robot Payload 10kg or less
Lista materiale
RBSWM200-YSV4A-H100
Codice componente
RBSWM200-YSV4A-H100
type
RBSWM
A
mm
Top view
H 0.5mm Increment
T
14 mm
G
160 mm
N
11 mm
C
2 mm
Nominal
150A
E
165.2 mm
t
7.1 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD