??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
RBSWM_ysv4a - ROBOT STAND - For Robots made by YASUKAWA ELECTRIC - Vertically articulated robot Payload 10kg or less
Bill of material
RBSWM200-YSV4A-H100
Part Number
RBSWM200-YSV4A-H100
type
RBSWM
A
mm
Top view
H 0.5mm Increment
T
14 mm
G
160 mm
N
11 mm
C
2 mm
Nominal
150A
E
165.2 mm
t
7.1 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей