??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
RBSWM_ysv4a - ロボットスタンド - 安川電機 - 垂直多関節ロボット 10kg可搬目安 -
部品表
RBSWM200-YSV4A-H100
型番
RBSWM200-YSV4A-H100
type
RBSWM
A
mm
上面加工
H 指定5mm単位
T
14 mm
G
160 mm
N
11 mm
C
2 mm
呼び
150A
E
165.2 mm
t
7.1 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)