??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
RBSWM_nv2a - ロボットスタンド - 不二越 - 垂直多関節ロボット 10kg可搬目安 -
部品表
RBSWM160-NV2A-H100
型番
RBSWM160-NV2A-H100
タイプ
RBSWM
A
mm
上面加工
NV2A
H 指定5mm単位
( T )
14 mm
G
135 mm
N
11 mm
( C )
2 mm
呼び
125A
E
139.8 mm
t
6.6 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)