??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
RBSWM_mv3a - ROBOT STAND - For Robots made by MITSUBISHI - Vertically articulated robot Payload 10kg or less
明细表
RBSWM180-MV3A-H100
型号
RBSWM180-MV3A-H100
TYPE
RBSWM
A
mm
俯视图
H指定单位5mm
mm
输入参数值: H
H指定单位5mm
mm
cm
inch
ft
T
14 mm
G
150 mm
N
11 mm
C
2 mm
公称规格
150A
E
165.2 mm
TT
7.1 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型