??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
RBSWM_mv3a - ROBOT STAND - For Robots made by MITSUBISHI - Vertically articulated robot Payload 10kg or less
Lista materiale
RBSWM180-MV3A-H100
Codice componente
RBSWM180-MV3A-H100
Tipo
RBSWM
A
mm
Top view
H Incrementi di 5mm
mm
Inserisci valore per H
H Incrementi di 5mm
mm
cm
inch
ft
T
14 mm
G
150 mm
N
11 mm
C
2 mm
Nominal
150A
E
165.2 mm
TT
7.1 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD