??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RBSWM_mv3a - ROBOT STAND - For Robots made by MITSUBISHI - Vertically articulated robot Payload 10kg or less
Nomenclature
RBSWM180-MV3A-H100
Réf. pièce
RBSWM180-MV3A-H100
Type
RBSWM
A
mm
Top view
H Incrément de 5 mm
mm
Entrez la valeur pour H
H Incrément de 5 mm
mm
cm
inch
ft
T
14 mm
G
150 mm
N
11 mm
C
2 mm
Nominal
150A
E
165.2 mm
TT
7.1 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés