??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
RBSWM_mv3a - ROBOT STAND - For Robots made by MITSUBISHI - Vertically articulated robot Payload 10kg or less
Stückliste
RBSWM180-MV3A-H100
Teilenummer
RBSWM180-MV3A-H100
Ausführung
RBSWM
A
mm
Top view
H 5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für H
H 5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
T
14 mm
G
150 mm
N
11 mm
C
2 mm
Nominal
150A
E
165.2 mm
TT
7.1 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen