??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
RBSWM_fs2a - ROBOT STAND - For Robots made by FANUC - Vertically articulated robot Payload 10kg or less
明细表
RBSWM160-FS2A-H100
型号
RBSWM160-FS2A-H100
TYPE
RBSWM
A
mm
俯视图
FS2A
H 单位0.5mm
mm
输入参数值: H
H 单位0.5mm
mm
cm
inch
ft
T
14 mm
G
135 mm
N
11 mm
C
2 mm
公称规格
125A
E
139.8 mm
t
6.6 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型