??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
RBSWM_fs2a - ROBOT STAND - For Robots made by FANUC - Vertically articulated robot Payload 10kg or less
Bill of material
RBSWM160-FS2A-H100
Part Number
RBSWM160-FS2A-H100
Type
RBSWM
A
mm
Top view
FS2A
H 0.5mm Increment
mm
Введите значение для H
H 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
T
14 mm
G
135 mm
N
11 mm
C
2 mm
Nominal
125A
E
139.8 mm
t
6.6 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей