??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RBSWM_fs2a - ROBOT STAND - For Robots made by FANUC - Vertically articulated robot Payload 10kg or less
Nomenclature
RBSWM160-FS2A-H100
Réf. pièce
RBSWM160-FS2A-H100
Type
RBSWM
A
mm
Top view
FS2A
H 0.5mm Increment
mm
Entrez la valeur pour H
H 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
T
14 mm
G
135 mm
N
11 mm
C
2 mm
Nominal
125A
E
139.8 mm
t
6.6 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés