??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
RBSWM_fs2a - ROBOT STAND - For Robots made by FANUC - Vertically articulated robot Payload 10kg or less
Stückliste
RBSWM160-FS2A-H100
Teilenummer
RBSWM160-FS2A-H100
Ausführung
RBSWM
A
mm
Top view
FS2A
H 0.5mm Increment
mm
Wert eingeben für H
H 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
T
14 mm
G
135 mm
N
11 mm
C
2 mm
Nominal
125A
E
139.8 mm
t
6.6 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen