??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
RBSWM_es2a - ロボットスタンド - エプソン - 垂直多関節ロボット 10kg可搬目安 -
部品表
RBSWM160-ES2A-H100
型番
RBSWM160-ES2A-H100
type
RBSWM
A
mm
上面加工
H 指定5mm単位
T
14 mm
G
135 mm
N
11 mm
C
2 mm
呼び
125A
E
139.8 mm
t
6.6 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)