??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
RBSWM_ds2a - ROBOT STAND - For Robots made by DENSO WAVE - Vertically articulated robot Payload 10kg or less
Bill of material
RBSWM160-DS2A-H100
Part Number
RBSWM160-DS2A-H100
type
RBSWM
A
mm
Top view
H 0.5mm Increment
T
14 mm
G
135 mm
N
11 mm
C
2 mm
Nominal
125A
E
139.8 mm
t
6.6 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей