??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RBPJ, RBSJ - Pressori con rullo - Con bullone
Nomenclature
RBPJ16
Réf. pièce
Classe
Materiale del corpo principale
EN 1.1191 équivalent
Traitement de surface du corps principal
Placage autocatalytique au nickel
Matériau de la goupille
EN 1.1191 équivalent
Traitement de surface de la goupille
Placage autocatalytique au nickel
Materiale del cuscinetto
EN 1.3505 équivalent
Materiale della boccola
Lega di ottone ad alta resistenza
Matériau du ressort
EN 1.4301 l'équivalent -WPB
mm
Charge min.
1.6 N
Charge max.
4.8 N
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés