RBJ02-S8-L20-M3-N3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rbj01_06.prj},{NB=RBJ02-S8-L20-M3-N3},{CODE=RBJ02},{TYPE1=One end male thread, one end threaded type},{TYPE2=standard type},{MAT1=Q235},{MAT2=SS400},{SUR=Black Coating},{S=8},{L=20},{M=3},{N=3},{LC=N/A},{PD=N/A},{PD1=0},{QD=N/A},{QD1=0},{LCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RBJ01_06 - Hexagonal strut - standard / step type
Bill of material
RBJ02-S8-L20-M3-N3
code
RBJ02
RBJ02
type
One end male thread, one end threaded type
type
standard type
Material (International)
Q235
Q235
Material (equivalent)
SS400
SS400
Surface Preparation
Black Coating
Black Coating
S
8
10
12
13
14
17
19
24
27
27A
30
30A
32
32A
8
10
12
13
14
17
19
24
27
27A
30
30A
32
32A
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
L Tolerance grade
+0.2/-0.2
M
3.000
4.000
3.000
4.000
mm
N
3.000
4.000
3.000
4.000
mm
E
2
mm
F
4
mm
P
6
mm
Q
6
mm
W
9.2
mm
lc
N/A
LC
N/A
LC
pd
N/A
N/A
pd1
0.000
0.000
mm
qd
N/A
N/A
qd1
0.000
0.000
mm
Web Link
Webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성