??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RBJ01_06 - Hexagonal strut - standard / step type
Bill of material
RBJ02-S8-L20-M3-N3
code
type
One end male thread, one end threaded type
type
standard type
Material (International)
Material (equivalent)
Surface Preparation
S
mm
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
L Tolerance grade
+0.2/-0.2
M
mm
N
mm
E
2 mm
F
4 mm
P
6 mm
Q
6 mm
W
9.2 mm
lc
pd
pd1
mm
qd
qd1
mm
Web Link
Webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés