??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
RBID, RBIDL - Stangenseitige Lager - Kugelkopf mit Gewinde - Link Ball Typ L gerade
Stückliste
RBID8
Teile-Nr.
Gewinde Auswahl
Werkstoff Halter
Hochfeste Zink-Legierung
Werkstoff Kugelkopf und Kugel
EN 1.1181 Äquivalent
Härte von Kugelkopf und Kugel
20~28HRC
Werkstoff Manschette
Nitrilkautschuk, spezieller Synthetikgummi
Härte
Haerte Kugel
M
D
mm
D1
mm
D2
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
MxP
L3
mm
W
mm
d
mm
Toleranz d
mm
l
mm
l1
mm
l2
mm
W1
mm
D3
mm
D4
mm
Kugel-Ø
mm
Zulässiger Neigungswinkel (Grad)
Festigkeit bei Fliegrenze Pk
N
stat. Traglast Zug Cs
N
stat. Traglast Druck Cs
N
Gewicht
g
Abstand Radialspiel der Kugel
max. 0.03 mm
Abstand Axialrichtung der Kugel
max. 0.1 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen