??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Rauchwarnmelder / Deckenmontage / ON/OFF - Rauchwarnmelder
Stückliste
ER10018909 - PROTECTOR K 9 V
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Produktbild
Stücklistenname
Gerätekategorie
Rauchwarnmelder
Produktbeschreibung
Steuerungssystem
ON/OFF
Einbautiefe
mm
Montageart
Aufbau
Einbaulochmaß
mm
Montageort
Decke
Werkstoff
Höhe/Tiefe
48 mm
Durchmesser
106 mm
Gewicht
g
Leistungsaufnahme
W
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9010
Schutzart
IP20
Schutzklasse
Relative Luftfeuchte
5 - 93 %, nicht kondensierend
Zulässige Umgebungstemperatur
0 ...+55 °C
Nennspannung
Ursprungsland
TW
Zolltarifnummer
85311030
Deeplink
https://www.esylux.de/p/ER10018909
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/ER10018909
ETIM 8.0 Produktklasse
EC001763
Durchmesser
106 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
RAL-Nummer (ähnlich)
9010
Schutzart (IP)
IP20
Explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung
Nein
Lautstärke
85 dB(A)
Max. Anzahl vernetzbar
30
Mit Backup-Batterie
Ja
Mit Q-Label
Nein
Mit Spannungsanzeige
Ja
Mitgelieferte Backup-Batterie
Primärstromversorgung
Rauchschalter
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung
Standalone
Nein
Vernetzbar über Funk (optional)
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)
Nein
Vernetzbar über Kabel
Ja
Versorgungsspannung - max
V
Versorgungsspannung - min
V
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen