402628
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/ratio_s_m8_m10_asmtab.prj},{NB=402628 (LODLEVEL=400)},{TYP=25 - 30},{SB=25 - 30},{LODLEVEL=400},{DN=3/4\"},{TYPX=34.0},{TYP1=17.000},{LG=104.000},{BB=58.500},{BB1=27.000},{MAT=20 x 1.0},{IGA=M 8},{F=6},{D2=6},{G=0.05},{VERP=100},{ARTNR=402628},{BS=20.000},{DS=1.000},{SPANNSCH=M 5 x 25},{DD=5.000},{P=0.800},{LL=25.000},{K1=2.000},{S2=7.000},{NDM3=8.000},{P3=1.250},{D3=22.000},{D4=35.000},{B1=28.000},{B2=22.000},{PPATH=ratio_s_m8_m10/ratio_s_m8_m10_asmtpl.prj},{CNSSORT=999},{SB1=30,[25:30]},{SBMAX=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Ratio S M8 / M10 - Ratio S M8 / M10
Bill of material
402628
Clamping range
25 - 30
25 - 30
mm
LOD Level
400
300
400
300
DN
3/4"
3/4"
B x s
20 x 1.0
mm
Weight
0.05
0.05
kg
Quantity/ [pack]
100
100
Part No.
402628
402628
Sortierschlüssel
999
999
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성