目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9345.730
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
元件适配器
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/geraeteadapter/cb_gerateadapter_400_630a_3_polig.prj},{NB=9345.730},{BEST=9345.730},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=CB-Geräteadapter},{BEZ2=400A, 690V, 3-polig, Abgang unten},{B=140},{H=345},{VE=1 St.},{INFOPAGE=hb34_s228},{VERS=4},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{GEW=2.954}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Rated current max. 400 – 630 A - 3-pole
明细表
9345.730
Model No.
9345.730
9345.730
PDF 目录
PDF 目录
名称1
Circuit-breaker component adaptors
名称2
400A, 690V, 3-polig, outlet bottom
400A, 690V, 3-polig, outlet bottom
Width
140
mm
Height
345
mm
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
Gewicht
2.954
2.954
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型