??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.01.2021 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Rangierpanel mit Kabelsprossen - 482,6 mm (19˝)
Stückliste
7257.050
Ident number
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
Rangierpanel, 1HE
Bez.2
für 482,6 mm (19") Montage
Bez.3
HE
1
Verpackung
1 St.
Gewicht
kg
CNSECLASS51
27-18-21-24
CNSECLASS70
27-18-21-01
CNSECLASS80
27-18-92-65
CNSETIM40
EC002624
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen