??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 31.01.2021 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Rangierpanel, 2 HE - 482,6 mm (19'')
Stückliste
7158.035
Best.-Nr.
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
Rangierpanel, 2HE
Bez.2
für 482,6 mm (19") Montage
Bez.3
HE
2
Sprossentiefe
55 mm
Verpackung
1 St.
Gewicht
kg
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-40-06-04
CNSETIM40
EC000322
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen