??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RANAA, RANAB, RANDA, RANDB, TRANAA, TRANAB, TRANDA, TRANDB - Locating Pins for Fixtures - Standard Grade, Round Edge - Tip Shape Selectable - Shouldered - Threaded - No Surface Treatment
Nomenclature
RANAA8-P3.0-B5-L5-A30-E3
Réf. pièce
Forme
Matériau
Forme d'embout sélectionnable
D
mm
P Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Sélection de L
mm
Sélection A
deg
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
l
mm
H
mm
R1
0.0 mm
W
0 mm
e
0.000 mm
R
10.0 mm
Wear Groove Alterations
Position du méplat
Méplats
H1
0 mm
Flat Machining
Diamètre du filetage
MC
Dégagement
Epaisseur de l'épaulement
TC Incrément de 1 mm
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés