RAN12-B12-L25-F10-M5-N4-TD0-D0-TE0-E0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/ran11_13.prj},{NB=RAN12-B12-L25-F10-M5-N4-TD0-D0-TE0-E0},{CODE=RAN12},{TYPE=ydwydn},{TYPOOL=Lcclwzd},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{B=12},{L=25},{F=10},{M=5},{N=4},{V=7},{LC=N/A},{TD=N/A},{TD1=0},{D=0},{TE=N/A},{TE1=0},{E=0},{FPOOL=[10:40/1]},{MPOOL=5,6,8},{NPOOL=4,5,6,8},{LCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{TDPOOL='N/A','N/A','TD','TD'},{TEPOOL='N/A','N/A'},{TEPOOL1='N/A','N/A','TE','TE'},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RAN11_13 - Square pillar ??¨¨ One end male thread one end internal thread ??¨¨ L size thread specified type
Bill of material
RAN12-B12-L25-F10-M5-N4-TD0-D0-TE0-E0
model
RAN12
RAN12
Types of
One end male thread, one end threaded type
Types of
L size thread type
Material
SS400
Surface treatment
Black
Black
B
12
12
mm
L minimum unit 1
mm
값 입력 L
L minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
L tolerance
+0.2/-0.2
F minimum unit 1
mm
값 입력 F
F minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
M
5.000
6.000
8.000
5.000
6.000
8.000
mm
N
4.000
5.000
6.000
8.000
4.000
5.000
6.000
8.000
mm
V
7.000
7.000
mm
Change L size tolerance
N/A (no processing)
LC (change L size tolerance)
N/A (no processing)
LC (change L size tolerance)
Increase the side screw hole
N/A (no processing)
TD (add side screw holes)
N/A (no processing)
TD (add side screw holes)
TD minimum unit 1
0
0
mm
D minimum unit 1
0
0
mm
Add two side screw holes
N/A (no processing)
N/A (no processing)
TE minimum unit 1
0
0
mm
E minimum unit 1
0
0
mm
URL
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성