??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Funken
Beschreibung
Radialventilator FRv 160 - Radialventilator
Stückliste
20002278(0Rechts)1
Bestellnummer
Typ
Gewicht
kg
Volumenstrom
m^3/h
Druckdifferenz
Pa
Schutzart
Polzahl
Sync. Drehz. bei 50 Hz
Von 10 Hz
Bis 60 Hz
Motorleistung
kW
Nennstrom (A) bei 400V/50 Hz bzw. 230V/50 Hz
Baugröße
Bauart
B5/IP55
Gehäusestellungen
°
Info Text
Information
Info text
Ausschreibungstext
Direktangetriebener Radialventilator Typ FRv 160 / D zur Förderung aggressiver und explosionsfähiger Gase, Dämpfe und Nebel mit einem Staubgehalt von < 5mg/m³ und einer max. Temperatur von 40 °C. Gehäuse aus PPs, in gespritzter Ausführung mit integriertem wartungsfreiem Dichtungssystem bestehend aus Kondensatwehr als umlaufende Tropfkante und einer Labyrinthdichtung. Bei ExAusführung zusätzlich mit einer Fettsperre, von außen nachfüllbar, und Lippendichtung, VDMA 24 169 und RL 2014/34/EU (ATEX)-konform. Kondensatablaufstutzen an der tiefsten Gehäusestelle. Hochleistungslaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus PPs, in gespritzter Ausführung mit Rückenbeschaufelung für garantierten Unterdruck an der Wellendurchführung im Betrieb. Stahl – verzinktes Gestell mit vorderer Gehäuseabstützung für erhöhte Stabilität und präzise Ausrichtung Einlaufdüse / Laufrad. Kompakte Einbaumaße durch veränderbare Spitzenhöhe. ATEX - konformer Direktantrieb über IEC-34 Normmotor mit temperaturbeständigen Anbauteilen am Gehäuse und Laufrad, um Verformungen der Einbaulage auch im Störfall zu vermeiden.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen