RAD33-D15-L30-SC0-M6-N6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rad31_38.prj},{NB=RAD33-D15-L30-SC0-M6-N6},{CODE=RAD33},{TYPE=Lcczd},{TYPOOL=luowenzhidingdaibanshoucaoxing},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{D=15},{L=30},{SC=0},{M=6},{N=6},{LPOOL=[30:520/0.5]},{SCPOOL=[0:$SCPOOL2./1]},{MPOOL=6,8,10},{NPOOL=6,8,10},{W=13},{V1=10},{ZZLC=N/A},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RAD31_38 - Round struts ??¨¨ Both ends internal thread ??¨¨ Thread designation / Thread designation with wrench groove type
Bill of material
RAD33-D15-L30-SC0-M6-N6
model
RAD33
RAD33
Types of
L size specified type
Types of
Thread designation with wrench slot
Material
SS400
SS400
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
D
15
15
mm
L minimum unit 0.5
mm
값 입력 L
L minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
확인
SC
M
6.000
8.000
10.000
6.000
8.000
10.000
mm
N
6.000
8.000
10.000
6.000
8.000
10.000
mm
W
13
13
mm
V1
10
10
mm
ZZLC
N/A
LC
N/A
LC
URL
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성