카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
490180100
BEA Ingranaggi
Gears
Racks
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/racks/racks_mod8.prj},{NB=490180100},{MOD=8 x 1000},{CNSORDERNO=490180100},{PL=1005.31},{Z=40},{BXHA=80 x 80},{B=80},{HA=80},{HO=72.0},{KG=44.0},{M=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Racks module 8 - Racks-continuous mounting - Pressure angle 20°
Bill of material
490180100
Module x length
8 x 1000
8 x 1000
Order number
490180100
490180100
Primitive length
1005.31
1005.31
mm
Number of teeth
40
40
B x ha
80 x 80
mm
ho
72.0
mm
KG
44.0
44.0
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성