RK2.5SD16-2530
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Module Size Rack
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/module_size_rack/module_size_rack.prj},{NB=RK2.5SD16-2530},{IDNR=},{CNSORDERNO=RK2.5SD16-2530},{PINFO=Discontinued},{MOD=2.50},{MTR=S45C},{L=1602.20},{LMIN=301},{Z=204},{H1=27.50},{B=25},{H=30},{M=8.60},{V=24.3750},{C=0.83},{C1=6.200},{N=0},{D=0.0},{D1=0.0},{W=0.0},{R=0.0},{Q=0.0},{Q1=0.0},{P=0},{VERS=0},{RC4=20},{RC6=31.915},{RC5=5.000},{FTS=-},{DIM=4},{RC10=NA},{RC11=NA},{RC12=NA},{RC13=AV},{RC14=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 108
HELP_VARIABLE
Company
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Description
Rack Gears
Bill of material
RK2.5SD16-2530
Catalogue Number
RK2.5SD16-2530
RK2.5SD16-2530
Product information
Discontinued
Discontinued
Module
2.50
2.50
Overall lenght
1602.20
1602.20
mm
Effective Number of Teeth
204
204
Datum Line
27.50
27.50
mm
Face Width
25
25
mm
Overall Tickness
30
30
mm
Weight
8.60
8.60
g
Number of fixed holes
0
0
Drill Hole Diameter
0.0
0.0
mm
Counter Sink Diameter
0.0
0.0
mm
Counter Sink Depth
0.0
0.0
mm
height of fixed holes
0.0
0.0
mm
position from edge
0.0
0.0
mm
position from second edge
0.0
0.0
mm
Pitch
0
0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성