??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Raccords Mod. VPC
Nomenclature
VPC2 M16x1.5B-M16x1.5
Capuchon
mm
Mod.
A
- mm
D
mm
D1
M16x1.5 mm
C
0.0 mm
H
9.0 mm
h
mm
G
9.0 mm
G1
10.0 mm
L
29.0 mm
SW
mm
SW1
0 mm
D03
mm
D04
mm
informations
Information
Infotext
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés