??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Raccords Mod. D6512
Nomenclature
D6512 4-M10X1
Mod.
D6512 4-M10X1
A
4x1 mm
D
M10x1 mm
F
11.7 mm
G
13.2 mm
H
7.0 mm
L
24.5 mm
SW
12 mm
informations
Information
Infotext
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés