??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Raccords Mod. D3043
Nomenclature
D3043 M16x1.5-2D-M16X1.5-S01
Mod.
D3043 M16x1.5-2D-M16X1.5-S01
d
M16x1.5 mm
d1
9.0 mm
C
32.0 mm
E
26.5 mm
M
28.0 mm
L
65 mm
h
53.0 mm
F
21.0 mm
Z
40.5 mm
informations
Information
Infotext
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés