??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Raccords Mod. D2993
Nomenclature
D2993 C1-M16x1.5-M22x1,5/1*
Mod.
D2993 C1-M16x1.5-M22x1,5/1*
B
C1
D
M22x1.5 mm
D1
M16x1,5 mm
G
32 mm
H
21.0 mm
h
2.5 mm
h1
10.5 mm
L
42.0 mm
SW
28 mm
informations
Information
informations
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés