??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Raccords Mod. D2512
Nomenclature
D2502 M22x1.5R-M22x1.5R-M16x1.5-L=39
Mod.
mm
D
M22x1.5 mm
D1
d
mm
d1
mm
C
8.2 mm
C1
8.5 mm
G
30 mm
G1
mm
H
9 mm
H1
10.0 mm
h
mm
h1
mm
L
mm
SW
27 mm
SW1
mm
informations
Information
Infotext
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés