??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Raccords Mod. D2270
Nomenclature
D2270 M12X1.5-C1
Mod.
D
mm
B
C1
E
22.5 mm
F
21.0 mm
G
22.000 mm
h
10.5 mm
M
18.5 mm
SW
20.000 mm
informations
Information
informations
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés