??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Raccords Mod. D2032
Nomenclature
D2032 M16x1.5-M16x1.5R
Mod.
d
M16x1.5 mm
D
mm
C
8.2 mm
E
mm
F
21 mm
G
mm
H
9.0 mm
h
10.5 mm
L
56 mm
L1
mm
M
28.0 mm
SW
16 mm
SW1
mm
INFO
Information
Infotext
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés