??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Raccords Mod. 9102
Nomenclature
9102 12-M16x1.5R
Mod.
9102 12-M16x1.5R
A
12x1.5 mm
C
8.2 mm
D
M16x1.5 mm
E
54.9 mm
F
21.0 mm
G
24 mm
H
9.0 mm
M
29.5 mm
SW
15 mm
SW1
22 mm
informations
Information
informations
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés