??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Raccordi Mod. V604
Lista materiale
V604 M22x1.5R YES
Mod.
V604 M22x1.5R
C
8.2 mm
D
M22x1.5 mm
D1
M16x1.5 mm
d
M22x1.5 mm
E
26 mm
F
27 mm
G
30.0 mm
H
12.0 mm
h
11.0 mm
L
94.400 mm
M
29.0 mm
N
42.5 mm
SW
24 mm
SW1
27 mm
SW2
27 mm
Cappuccio
mm
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD