??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Raccordi Mod. D6512
Lista materiale
D6512 4-M10X1
Mod.
D6512 4-M10X1
A
4x1 mm
D
M10x1 mm
F
11.7 mm
G
13.2 mm
H
7.0 mm
L
24.5 mm
SW
12 mm
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD