??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Raccordi Mod. D3043
Lista materiale
D3043 M16x1.5-2D-M16X1.5-S01
Mod.
D3043 M16x1.5-2D-M16X1.5-S01
d
M16x1.5 mm
d1
9.0 mm
C
32.0 mm
E
26.5 mm
M
28.0 mm
L
65 mm
h
53.0 mm
F
21.0 mm
Z
40.5 mm
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD