??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Raccordi Mod. D2993
Lista materiale
D2993 C1-M16x1.5-M22x1,5/1*
Mod.
D2993 C1-M16x1.5-M22x1,5/1*
B
C1
D
M22x1.5 mm
D1
M16x1,5 mm
G
32 mm
H
21.0 mm
h
2.5 mm
h1
10.5 mm
L
42.0 mm
SW
28 mm
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD