??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Raccordi Mod. D2270
Lista materiale
D2270 M12X1.5-C1
Mod.
D
mm
B
C1
E
22.5 mm
F
21.0 mm
G
22.000 mm
h
10.5 mm
M
18.5 mm
SW
20.000 mm
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD