??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Raccordi Mod. D2077
Lista materiale
D2077 M16x1.5-M16x1.5R
Mod.
D
M16x1.5 mm
d
mm
C
8.2 mm
E
mm
F
21.0 mm
G
mm
H
9 mm
h
10.5 mm
M
22.0 mm
SW
mm
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD