??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Raccordi Mod. 9102
Lista materiale
9102 12-M16x1.5R
Mod.
9102 12-M16x1.5R
A
12x1.5 mm
C
8.2 mm
D
M16x1.5 mm
E
54.9 mm
F
21.0 mm
G
24 mm
H
9.0 mm
M
29.5 mm
SW
15 mm
SW1
22 mm
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD