??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Camozzi
Popis
Šroubení Mod.2610 3/4
Kusovník
2610 3/4
Mod.
2610 3/4
A
R3/4
H
16.5 mm
L
23 mm
SW
27 mm
Infotext
Informace
Infotext
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model