??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VOSS
Description
Raccord droit à bride SAE Série haute pression (6000 psi) - avec raccordement par bague coupante et bride SAE en deux parties, schéma de perçage SAE J 518 C / ISO 6162
Nomenclature
0305342081
Référence
Référence de commande
Référence Pièces 1
Référence Pièces 2
Référence Pièces 4
Référence Pièces 5
Info
Catalogue
Informations supplémentaires
Info
Diam. ext. tube d1
mm
Taille de bride
Pouce
Pression
bar
Longueur l1 env.
mm
Longueur l2
mm
Ouverture de la clef
mm
Ouverture de la clef écrou-raccord
mm
Longueur du filetage i
mm
Longueur
mm
Largeur
mm
Couple serrage -10 %
Nm
Distance
mm
Distance
mm
d x s
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés